J-XZB41 42 - 精密型·调速阀·自由转动型·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzb41_42.prj},{NB=J-XZB41-D12-4},{CODE=J-XZB41},{TYPE=Free Rotation type Exit Throttling type},{MAT1=Brass+PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=12},{MOD=4},{R=R1/2},{A=16.0},{BMIN=59.3},{BMAX=52.3},{L1MIN=51.1},{L1MAX=44.1},{L2=18.0},{L3=53.2},{P1=21.0},{P2=28.0},{C=23.4},{E=25.0},{S=24},{X=19.8},{Y=0.0},{WEI=110},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZB41-D4-M5
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
22.8
8.0
9.8
11.0
10.0
8
7.8
9.8
7.7
J-XZB41-D4-1
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
26.8
8.0
14.4
11.0
12.2
10
7.8
9.8
18
J-XZB41-D6-M5
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
24.2
10.5
9.8
11.6
10.5
8
9.8
11.8
8.4
J-XZB41-D6-1
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
28.2
10.5
14.4
11.6
12.7
10
9.8
11.8
18
J-XZB41-D6-2
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
29.4
10.5
18.4
11.6
14.7
14
9.8
11.8
35
J-XZB41-D8-1
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
36.4
14.5
14.4
18.1
15.5
10
13.8
0.0
22
J-XZB41-D8-2
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
37.6
14.5
18.4
18.1
17.5
14
13.8
0.0
39
J-XZB41-D8-3
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.6
43.3
14.5
22.0
18.1
20.0
19
13.8
0.0
68
J-XZB41-D10-2
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
40.9
17.5
18.4
20.2
18.0
14
16.8
0.0
42
J-XZB41-D10-3
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.6
45.6
17.5
22.0
20.2
20.5
19
16.8
0.0
71
J-XZB41-D12-3
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.6
49.3
21.0
22.0
23.4
21.0
19
19.8
0.0
74
J-XZB41-D12-4
J-XZB41
自由转动型出口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
16.0
59.3
52.3
51.1
44.1
18.0
53.2
21.0
28.0
23.4
25.0
24
19.8
0.0
110
J-XZB42-D4-M5
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.4
22.8
8.0
9.8
11.0
10.0
8
7.8
9.8
7.7
J-XZB42-D4-1
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
26.8
8.0
14.4
11.0
12.2
10
7.8
9.8
18
J-XZB42-D6-M5
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
7.2
24.2
10.5
9.8
11.6
10.5
8
9.8
11.8
8.4
J-XZB42-D6-1
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
10.7
28.2
10.5
14.4
11.6
12.7
10
9.8
11.8
18
J-XZB42-D6-2
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
11.9
29.4
10.5
18.4
11.6
14.7
14
9.8
11.8
35
J-XZB42-D8-1
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
40.7
34.4
36.7
30.4
11.9
36.4
14.5
14.4
18.1
15.5
10
13.8
0.0
22
J-XZB42-D8-2
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
13.2
37.6
14.5
18.4
18.1
17.5
14
13.8
0.0
39
J-XZB42-D8-3
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
15.4
43.3
14.5
22.0
18.1
20.0
19
13.8
0.0
68
J-XZB42-D10-2
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
11.1
47.8
41.4
41.8
35.4
14.8
40.9
17.5
18.4
20.2
18.0
14
16.8
0.0
42
J-XZB42-D10-3
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
16.7
45.6
17.5
22.0
20.2
20.5
19
16.8
0.0
71
J-XZB42-D12-3
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
13.2
53.7
46.5
47.3
40.1
18.4
49.3
21.0
22.0
23.4
21.0
19
19.8
0.0
74
J-XZB42-D12-4
J-XZB42
自由转动型进口节流型
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
16.0
59.3
52.3
51.1
44.1
19.7
53.2
21.0
28.0
23.4
25.0
24
19.8
0.0
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-XZE01 - 精密型·节流阀·标准型·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYP31 - 精密型·耐热快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHT01_13 - 消音器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYP51 - 精密型·高耐热快速接头·直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XZB01_02 - 精密型·调速阀·标准型·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WET26 - 精密型·真空发生器·方形组合(内置电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器)·快速接头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XZL01_02 - 经济型 调速阀 标准T型
怡合达3D电子图库
14.05.2024
QJA01_71 - 滚轮条·滚轮宽度9
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ51_61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEP36 - 精密型·柔软型真空吸盘·吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WLE11_14 - 电磁阀 先导式 二位/三位五通 4V100~400系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMY21 - 直线轴承箱式单元·加高方型·双衬型/中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XZB21_22 - 精密型·调速阀·SUS303等效防腐型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表