J-XYZ61 - 精密型·可扩展式快速接头·直接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyz61.prj},{NB=J-XYZ61-D4-P4},{CODE=J-XYZ61},{TYPE=Package Direct head},{MAT=POM},{D=4},{P=4},{B1=36.7},{B2=14.1},{B3=22.6},{L1=22},{L2=12},{C1=11.0},{C2=11.0},{F1=11.8},{F2=13.8},{J=10},{AREA=4.2},{WEI=11},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
J
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYZ61-D4-P4
J-XYZ61
组件直接头
POM
4
4
36.7
14.1
22.6
22
12
11.0
11.0
11.8
13.8
10
4.2
11
J-XYZ61-D6-P6
J-XYZ61
组件直接头
POM
6
6
37.5
14.5
23.0
22
12
11.6
11.6
12.2
13.8
10
10.4
11
J-XYZ61-D8-P8
J-XYZ61
组件直接头
POM
8
8
53.9
20.7
33.2
29
17
18.1
18.1
17.2
19.5
14
16.3
31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表