J-XYP71 - 精密型·高耐热快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyp71.prj},{NB=J-XYP71-d8-1},{CODE=J-XYP71},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=FKM},{SUR=Nickel-plated},{DD=8},{MOD=1},{R=R1/8},{D=10},{A=8},{B=28.0},{L=31.3},{P=14.5},{C1=20.2},{C2=17.0},{E=24.8},{S=14},{NOZ=6},{AREA=16},{WEI=36},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封部材料 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
NOZ
喷嘴直径
ⁿ/ₐ
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYP71-d4-M5
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
4
M5
M5
6
3
19.8
22.0
10.5
17.6
15.0
20.7
10
1.8
1.5
18
J-XYP71-d4-1
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
6
8
22.8
24.1
10.5
17.6
15.0
20.7
10
2.5
3.5
21
J-XYP71-d6-M5
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
6
M5
M5
8
3
22.0
25.3
12.5
19.4
16.0
23.0
12
1.8
1.9
26
J-XYP71-d6-1
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
8
25.0
27.3
12.5
19.4
16.0
23.0
12
4
9
28
J-XYP71-d6-2
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
6
2
R1/4
8
11
28.0
28.2
12.5
19.4
16.0
23.0
14
4
9
36
J-XYP71-d8-1
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
10
8
28.0
31.3
14.5
20.2
17.0
24.8
14
6
16
36
J-XYP71-d8-2
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
8
2
R1/4
10
11
31.0
32.2
14.5
20.2
17.0
24.8
14
6
16
41
J-XYP71-d10-1
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
10
01 (锡青铜)
R1/8
12
8
32.5
37.8
18.6
23.2
19.5
29.3
17
6
22.5
67
J-XYP71-d10-2
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
10
2
R1/4
12
11
35.5
38.8
18.6
23.2
19.5
29.3
17
8
30
69
J-XYP71-d10-3
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
10
3
R3/8
12
12
38.5
39.5
18.6
23.2
19.5
29.3
17
8
30
78
J-XYP71-d12-3
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
12
3
R3/8
14
12
38.5
43.0
21.6
26.3
23.0
33.4
21
9
39
113
J-XYP71-d12-4
J-XYP71
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
FKM
镀镍
12
4
R1/2
14
15
41.5
44.1
21.6
26.3
23.0
33.4
22
9
39
129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表