J-XXW01 - 精密型·迷你型快速接头·直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw01.prj},{NB=J-XXW01-D4-M5},{CODE=J-XXW01},{TYPE=External thread Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{MOD=M5},{R=M5},{A=3.5},{B=17.0},{L=13.5},{C=11.5},{S=8},{AREA=1.57},{WEI=2.8},{LINK=Webxxx},{AA=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
AREA
有效断面积(mm2)
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXW01-D4-M3
J-XXW01
外螺纹直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M3
M3
3.0
16.0
13.0
11.5
8
0.39
2.1
J-XXW01-D4-M5
J-XXW01
外螺纹直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
3.5
17.0
13.5
11.5
8
1.57
2.8
J-XXW01-D4-1
J-XXW01
外螺纹直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
1/8
7.5
16.1
12.1
11.5
10
3.9
6.6
J-XXW01-D6-M5
J-XXW01
外螺纹直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
3.5
17.5
14.0
12.5
10
1.57
4
J-XXW01-D6-1
J-XXW01
外螺纹直接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
1/8
7.5
16.7
12.7
12.5
10
6.93
4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表