J-XXM41 - 精密型 快插接头 十字四通接头 等径
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxm41.prj},{NB=J-XXM41-D8},{CODE=J-XXM41},{TYPE=Equal +-type four Connector},{MAT=PBT},{D=8},{B1=45.5},{B2=46.4},{E1=23.2},{E2=23.2},{P=14.6},{C=18.2},{F1=18.0},{F2=9.0},{DD=3.2},{AREA=20.3},{WEI=13.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXM41-D8
J-XXM41
等径十字四通接头
PBT
8
45.5
46.4
23.2
23.2
14.6
18.2
18.0
9.0
3.2
20.3
13.6
J-XXM41-D10
J-XXM41
等径十字四通接头
PBT
10
54.7
54.0
27.0
27.0
18.5
20.7
23.0
11.5
4.2
33.9
26.4
J-XXM41-D12
J-XXM41
等径十字四通接头
PBT
12
58.6
61.4
30.7
30.7
21.0
23.4
26.0
13.0
4.2
44.9
33.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表