J-WET01 - 精密型·深凹型真空吸盘·固定式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet01_asmtab.prj},{NB=J-WET01-d25},{CODE=J-WET01},{TYPE=gu ding shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=cr},{COLOR=color},{DD=25},{B=43.2},{M=14},{MP=1},{L1=15.5},{L2=21.1},{L3=18},{H1=17},{H2=14},{T=4},{GG=35.0},{PPATH=j-wet01/assem/j-wet01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WET01-d10
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
10
37.2
14
1
9.5
15.1
18
17
14
4
31.5
J-WET01-d15
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
15
37.2
14
1
9.5
15.1
18
17
14
4
32.0
J-WET01-d20
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
20
43.2
14
1
15.5
21.1
18
17
14
4
33.5
J-WET01-d25
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
25
43.2
14
1
15.5
21.1
18
17
14
4
35.0
J-WET01-d30
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
30
43.2
14
1
15.5
21.1
18
17
14
4
35.0
J-WET01-d35
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
35
55.7
14
1
28.0
33.6
18
17
14
4
71.0
J-WET01-d50
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
50
55.7
14
1
28.0
33.6
18
17
14
4
114.0
J-WET01-d70
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
70
60.0
20
1
30.0
40.0
20
24
22
5
244.0
J-WET01-d100
J-WET01
固定式顶部真空端口
快速接头
氯定橡胶CR
颜色
100
60.0
20
1
30.0
40.0
20
24
22
5
374.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表