WED35 - 标准型 真空发生器 组合型(独立回路)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wed35.prj},{NB=WED35-5-14-2.5-N},{CODE=WED35},{TYPE=fangxingzuhexing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCSSYLT=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCSSYYL=0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)},{JSCSZDZKLL=32},{JSCSZDZKD=92},{GUIGE=5},{ZKFSQAZBS=14},{JGNJ=2.5},{JGNJ1=[2.5,4]},{MFCZ=N},{H1=186},{H2=112},{ZDZKD=92},{ZDZKLL=23*14},{KQXHL=303-335},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BZFJ
标准附件
ⁿ/ₐ
JSCSSYLT
技术参数-使用流体
ⁿ/ₐ
JSCSSYYL
技术参数-使用压力(Mpa)
ⁿ/ₐ
JSCSZDZKLL
技术参数-最大真空流量(L/min)
ⁿ/ₐ
JSCSZDZKD
技术参数-最大真空度(-Kpa)
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
ZKFSQAZBS
真空发生器安装板数
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ZDZKD
最大真空度-Kpa
ⁿ/ₐ
ZDZKLL
最大真空流量L/min
ⁿ/ₐ
KQXHL
空气消耗量L/min
ⁿ/ₐ
WED35-5-2-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
2
92
28
92
23*2
43-49
WED35-5-3-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
3
99
35
92
23*3
65-73
WED35-5-4-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
4
113
39
92
23*4
85-96
WED35-5-5-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
5
121
47
92
23*5
106-121
WED35-5-6-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
6
128
54
92
23*6
130-144
WED35-5-7-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
7
135
61
92
23*7
151-167
WED35-5-8-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
8
142
68
92
23*8
173-193
WED35-5-9-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
9
150
76
92
23*9
195-217
WED35-5-10-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
10
157
83
92
23*10
215-241
WED35-5-11-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
11
164
90
92
23*11
238-265
WED35-5-12-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
12
172
98
92
23*12
260-289
WED35-5-13-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
13
179
105
92
23*13
281-313
WED35-5-14-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
14
186
112
92
23*14
303-335
WED35-5-15-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
15
194
120
92
23*15
325-361
WED35-5-16-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
5
16
201
127
92
23*16
346-385
WED35-10-2-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
2
92
28
92
32*2
87-96
WED35-10-3-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
3
99
35
92
32*3
130-145
WED35-10-4-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
4
113
39
92
32*4
173-193
WED35-10-5-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
5
121
47
92
32*5
215-241
WED35-10-6-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
6
128
54
92
32*6
260-288
WED35-10-7-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
7
135
61
92
32*7
303-337
WED35-10-8-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
8
142
68
92
32*8
346-385
WED35-10-9-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
9
150
76
92
32*9
389-433
WED35-10-10-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
10
157
83
92
32*10
433-481
WED35-10-11-2.5-N
WED35
方形组合型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.4-0.6(4.0-6.0kg/cm2)
32
92
10
11
164
90
92
32*11
476-529
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表