WED25 28 - 标准型真空发生器 带微动开关型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wed25_28.prj},{NB=WED25-20},{CODE=WED25},{TYPE=fangxingdaiweidongkaiguanbiaozhunxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)},{JSCS3=0-60},{JSCS4=buxuyao},{SDFW=-39(-300mmHg)},{DFZSSDZ=-39(-300mmHg)},{DZJD=+5.3/-5.3(+/--40mmHg)},{WC=4.0-13.3(30-100mmHg)},{KGCS=AC125V:5A;AC250V:3A},{STANDARD=20},{A=85},{B=40},{C=30},{D=15},{E=13},{F=28},{G=32},{H=7.0},{I=6.0},{J=G3/8},{K=20},{L=G1/4},{M=55},{N=30},{O= G1/2},{PZZJ=2.0},{ZKD=91.8(690)},{KQXHL=180},{PQL=110},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BZFJ
标准附件
[mm]
JSCS1
技术参数-使用流体
ⁿ/ₐ
JSCS2
技术参数-使用压力(Mpa)
ⁿ/ₐ
JSCS3
技术参数-使用温度(℃)
[mm]
JSCS4
技术参数-润滑
ⁿ/ₐ
SDFW
设定范围(Kpa)
ⁿ/ₐ
DFZSSDZ
带负载时设定值(Kpa)
ⁿ/ₐ
DZJD
动作精度(Kpa)
[mm]
WC
误差(Kpa)
[mm]
KGCS
开关参数
[mm]
STANDARD
规格
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
PZZJ
喷嘴直径
[mm]
ZKD
真空度-Kpa(mmHG)
ⁿ/ₐ
KQXHL
空气消耗量 L/min
[mm]
PQL
排气量 L/min
[mm]
WED25-5
WED25
方形带微动开关标准型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
5
45
33
16
10
8
14
20
4.5
4.2
G1/8
10
G1/8
28
16
G1/8
0.5
86.7
13
6
WED25-10
WED25
方形带微动开关标准型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
10
45
33
16
10
8
14
20
4.5
4.2
G1/8
10
G1/8
28
16
G1/8
1.0
91.8(690)
44
27
WED25-15
WED25
方形带微动开关标准型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
15
63
35
20
11
10
20
25
5.0
4.5
G1/4
15
G1/4
52
20
G14
1.5
91.8(690)
100
63
WED25-20
WED25
方形带微动开关标准型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-39(-300mmHg)
-39(-300mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
20
85
40
30
15
13
28
32
7.0
6.0
G3/8
20
G1/4
55
30
G1/2
2.0
91.8(690)
180
110
WED28-5
WED28
方形带微动开关可调型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-20/-53(-150/-400mmHg)
-46.6(-350mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
5
45
33
16
10
8
14
20
4.5
4.2
G1/8
10
G1/8
28
16
G1/8
0.5
86.7
13
6
WED28-10
WED28
方形带微动开关可调型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-20/-53(-150/-400mmHg)
-46.6(-350mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
10
45
33
16
10
8
14
20
4.5
4.2
G1/8
10
G1/8
28
16
G1/8
1.0
91.8(690)
44
27
WED28-15
WED28
方形带微动开关可调型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-20/-53(-150/-400mmHg)
-46.6(-350mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
15
63
35
20
11
10
20
25
5.0
4.5
G1/4
15
G1/4
52
20
G14
1.5
91.8(690)
100
63
WED28-20
WED28
方形带微动开关可调型
外置消音器
过滤后的压缩空气
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
0-60
不需要
-20/-53(-150/-400mmHg)
-46.6(-350mmHg)
+5.3/-5.3(+/--40mmHg)
4.0-13.3(30-100mmHg)
AC125V:5A;AC250V:3A
20
85
40
30
15
13
28
32
7.0
6.0
G3/8
20
G1/4
55
30
G1/2
2.0
91.8(690)
180
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表