J-WER11 - 精密型·真空发生器·方形·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wer11-asmtab.prj},{NB=J-WER11-D6-0.7},{CODE=J-WER11},{TYPE=X},{MAT=PBT},{D=6},{NOD=0.7},{USP1=0.5},{UIV=93},{INF=13},{COF=23.0},{WEI=46.0},{FIU=XX},{USP=0.15~0.7},{RSP=0.5},{TEM=0~60},{PPATH=j_wer11/assem/j_wer11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOD
喷嘴直径
[mm]
USP1
使用压力
[kPa]
UIV
极限真空度
[kPa]
INF
吸入流量(1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
COF
消耗流量(1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
FIU
使用流体
ⁿ/ₐ
USP
使用压力
[Pa]
RSP
额定供应压力
[Pa]
TEM
使用温度
[°C]
J-WER11-D4-0.5
J-WER11
方型/带机械真空开关
PBT
4
0.5
0.5
90
7
11.5
46.5
过滤后的压缩空气
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-0.7
J-WER11
方型/带机械真空开关
PBT
6
0.7
0.5
93
13
23.0
46.0
过滤后的压缩空气
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-1
J-WER11
方型/带机械真空开关
PBT
6
1.0
0.5
93
28
46.0
47.0
过滤后的压缩空气
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-1.2
J-WER11
方型/带机械真空开关
PBT
6
1.2
0.5
93
38
70.0
47.5
过滤后的压缩空气
0.15~0.7
0.5
0~60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表