XWY01 - 气管专用配件 管夹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D5-气管/软管
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d5/xwy01.prj},{NB=XWY01-D6-4},{CODE=XWY01},{TYPE=Tube clip},{MAT=Polypropylene PP},{D=6},{NUM=4},{B1=46.3},{B2=6},{B3=8.5},{L=14.0},{P=3-6.1},{PPOOL=6.1},{F=36.3},{T=1.2},{WEI=0.54},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
适用管材外径D
[mm]
NUM
包扎管材数量
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
XWY01-D4-2
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
4
2
29.1
6
6.5
12.5
4.1
19.1
1.2
0.24
XWY01-D4-3
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
4
3
33.2
6
6.5
12.5
2-4.1
23.2
1.2
0.32
XWY01-D4-4
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
4
4
37.3
6
6.5
12.5
3-4.1
27.3
1.2
0.37
XWY01-D6-2
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
6
2
34.1
6
8.5
14.0
6.1
24.1
1.2
0.35
XWY01-D6-3
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
6
3
40.2
6
8.5
14.0
2-6.1
30.2
1.2
0.45
XWY01-D6-4
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
6
4
46.3
6
8.5
14.0
3-6.1
36.3
1.2
0.54
XWY01-D8-2
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
8
2
38.1
6
10.9
15.0
8.1
28.1
1.4
0.47
XWY01-D8-3
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
8
3
46.2
6
10.9
15.0
2-8.1
36.2
1.4
0.65
XWY01-D8-4
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
8
4
54.3
6
10.9
15.0
3-8.1
44.3
1.4
0.78
XWY01-D10-2
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
10
2
44.1
8
13.3
17.0
10.1
34.1
1.6
0.87
XWY01-D10-4
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
10
4
64.3
8
13.3
17.0
3-10.1
54.3
1.6
1.52
XWY01-D12-2
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
12
2
48.1
8
15.5
18.0
12.1
38.1
1.7
1.08
XWY01-D12-4
XWY01
管夹
聚丙烯(PP)
12
4
72.3
8
15.5
18.0
3-12.1
62.3
1.7
2.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表