WIX81 82 - 连接杆·半圆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wix81_82.prj},{NB=WIX81-D25-P2-L30-B35-T2},{CODE=WIX81},{TYPE=Semicircle},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{P=2},{PPOOL=[2:$D./1]},{L=30},{LPOOL=[30:300/1]},{LTOL=+0.02/-0.02},{B=35},{BPOOL=[35:55/1]},{T=2},{TPOOL1=9,12,16,19},{TPOOL2=2,3,5,6,9,10},{TTOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差H7
[mm]
PTOL
P公差H7
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
WIX81-D2-P2-L5-B6-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
2
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.000
11.000
WIX81-D3-P2-L5-B7-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
3
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.500
12.000
WIX81-D4-P2-L6-B8-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.000
14.000
WIX81-D5-P2-L7-B9-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.500
16.000
WIX81-D6-P2-L8-B10-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
5.000
18.000
WIX81-D8-P2-L10-B12-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
6.000
22.000
WIX81-D10-P2-L12-B16-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
8.000
28.000
WIX81-D12-P2-L14-B18-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.000
32.000
WIX81-D13-P2-L15-B19-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.500
34.000
WIX81-D14-P2-L16-B20-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.000
36.000
WIX81-D15-P2-L18-B21-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.500
39.000
WIX81-D16-P2-L20-B22-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
11.000
42.000
WIX81-D18-P2-L22-B24-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
18
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
12.000
46.000
WIX81-D20-P2-L25-B30-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
15.000
55.000
WIX81-D25-P2-L30-B35-T2
WIX81
半圆型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
17.500
65.000
WIX82-D2-P2-L5-B6-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.000
11.000
WIX82-D3-P2-L5-B7-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.500
12.000
WIX82-D4-P2-L6-B8-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.000
14.000
WIX82-D5-P2-L7-B9-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.500
16.000
WIX82-D6-P2-L8-B10-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
5.000
18.000
WIX82-D8-P2-L10-B12-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
6.000
22.000
WIX82-D10-P2-L12-B16-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
8.000
28.000
WIX82-D12-P2-L14-B18-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.000
32.000
WIX82-D13-P2-L15-B19-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
13
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.500
34.000
WIX82-D14-P2-L16-B20-T2
WIX82
半圆型
0Cr18Ni9
SUS304
-
14
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.000
36.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表