WIP51 56 - 铰链座·双耳环U型·W尺固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wip51_56.prj},{NB=WIP52-D10-H30},{CODE=WIP52},{TYPE=Clevis U type W Dimension Fixed Type H7 Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{H=30},{HPOOL=[30:40/1]},{W=10},{WTOL=+0.15/+0.05},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{M=M5},{MPOOL=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
W
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M粗牙螺纹
[mm]
WIP51-D2-H15
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
2
+0.010/0
4
+0.15/+0.05
13
7
18
10
6
M3
WIP51-D3-H20
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
3
+0.010/0
6
+0.15/+0.05
16
8
25
10
9
M3
WIP51-D4-H20
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
4
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
19
11
25
10
9
M3
WIP51-D5-H25
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
5
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
25
16
31
12
12
M4
WIP51-D6-H25
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
6
+0.012/0
10
+0.15/+0.05
32
20
33
12
12
M4
WIP51-D8-H30
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
8
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
38
26
38
14
16
M5
WIP51-D10-H30
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
10
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
50
38
40
14
16
M5
WIP51-D12-H30
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
12
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
38
40
14
19
M5
WIP51-D13-H30
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
13
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
38
40
14
19
M5
WIP51-D14-H35
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
14
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
36
47
15
22
M6
WIP51-D15-H35
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
15
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
50
36
47
15
22
M6
WIP51-D16-H35
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
16
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
50
36
47
15
22
M6
WIP51-D20-H40
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
20
+0.021/0
20
+0.15/+0.05
65
47
54
18
25
M8
WIP51-D25-H40
WIP51
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
发黑
25
+0.021/0
30
+0.15/+0.05
65
47
57
18
30
M8
WIP52-D2-H15
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
2
+0.010/0
4
+0.15/+0.05
13
7
18
10
6
M3
WIP52-D3-H20
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
3
+0.010/0
6
+0.15/+0.05
16
8
25
10
9
M3
WIP52-D4-H20
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
4
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
19
11
25
10
9
M3
WIP52-D5-H25
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
5
+0.012/0
8
+0.15/+0.05
25
16
31
12
12
M4
WIP52-D6-H25
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
10
+0.15/+0.05
32
20
33
12
12
M4
WIP52-D8-H30
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
38
26
38
14
16
M5
WIP52-D10-H30
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
10
+0.15/+0.05
50
38
40
14
16
M5
WIP52-D12-H30
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
38
40
14
19
M5
WIP52-D13-H30
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
13
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
38
40
14
19
M5
WIP52-D14-H35
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
14
+0.018/0
12
+0.15/+0.05
50
36
47
15
22
M6
WIP52-D15-H35
WIP52
双耳环U型·W尺寸固定H7型
45
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
16
+0.15/+0.05
50
36
47
15
22
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表