WIP21 31 - 铰链座·双耳环π型W、H尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wip21_31.prj},{NB=WIP22-D20-W20-H40},{CODE=WIP22},{TYPE=Clevis W.H Configurable H7 Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ATT=-},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{W=20},{WPOOL=[20:30/1]},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=40},{HPOOL=[40:50/5]},{A=100},{F=82},{E=65},{K=18},{S=15},{T=25},{DD=9.0},{M=-},{MPOOL=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
WTOL
W公差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
WIP21-D2-W3-H15
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
2
+0.010/0
+0.15/+0.05
25
18
18.000
10
10
5
6
3.5
-
WIP21-D3-W3-H20
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
3
+0.010/0
+0.15/+0.05
32
24
25.000
15
10
5
9
4.5
-
WIP21-D4-W4-H20
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
4
+0.012/0
+0.15/+0.05
38
29
25.000
20
10
5
9
4.5
-
WIP21-D5-W5-H25
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
5
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
31.000
25
12
5
12
4.5
-
WIP21-D6-W6-H25
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
6
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
33.000
32
12
5
12
4.5
-
WIP21-D8-W8-H30
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
8
+0.015/0
+0.15/+0.05
65
52
38.000
38
14
10
16
5.5
-
WIP21-D10-W10-H30
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
10
+0.015/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
16
5.5
-
WIP21-D12-W12-H30
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP21-D13-W13-H30
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP21-D14-W14-H35
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D15-W15-H35
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
15
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D16-W16-H35
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
16
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D20-W20-H40
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
20
+0.021/0
+0.15/+0.05
100
82
54.000
65
18
15
25
9.0
-
WIP21-D25-W25-H40
WIP21
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
发黑
-
25
+0.021/0
+0.15/+0.05
100
82
57.000
65
18
15
30
9.0
-
WIP22-D2-W3-H15
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
2
+0.010/0
+0.15/+0.05
25
18
18.000
10
10
5
6
3.5
-
WIP22-D3-W3-H20
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
3
+0.010/0
+0.15/+0.05
32
24
25.000
15
10
5
9
4.5
-
WIP22-D4-W4-H20
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
4
+0.012/0
+0.15/+0.05
38
29
25.000
20
10
5
9
4.5
-
WIP22-D5-W5-H25
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
5
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
31.000
25
12
5
12
4.5
-
WIP22-D6-W6-H25
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
6
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
33.000
32
12
5
12
4.5
-
WIP22-D8-W8-H30
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
8
+0.015/0
+0.15/+0.05
65
52
38.000
38
14
10
16
5.5
-
WIP22-D10-W10-H30
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
10
+0.015/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
16
5.5
-
WIP22-D12-W12-H30
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP22-D13-W13-H30
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP22-D14-W14-H35
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP22-D15-W15-H35
WIP22
双耳环π型W尺寸指定型H7型
45
S45C
无电解镀镍
-
15
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表