WIF66 81 - 固定座 顶部安装型·台阶型/经济型 尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wif66_81.prj},{NB=WIF66-D25-h23},{CODE=WIF66},{TYPE=Top Mount Dimensions specified Economy},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=25},{DTOL=0/-0.1},{HH=23},{HHPOOL=[23:41/1]},{S=30},{D1=27},{D1TOL=+0.1/0},{T=20},{TTOL=0/-0.22},{W=84},{P=62},{DD=11.0},{DD1=17.0},{H1=11.0},{M=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
WIF66-D7-h10
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
16
10
8
+0.1/0
8
0/-0.15
36
26
4.5
0.0
0.0
0
WIF66-D8-h12
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
19
12
9
+0.1/0
10
0/-0.15
42
30
5.5
0.0
0.0
0
WIF66-D10-h13
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
21
14
11
+0.1/0
12
0/-0.18
44
32
5.5
9.5
5.5
0
WIF66-D13-h15
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14
+0.1/0
13
0/-0.18
52
38
6.6
11.0
6.5
0
WIF66-D16-h19
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
31
21
18
+0.1/0
15
0/-0.22
56
42
6.6
11.0
6.5
0
WIF66-D18-h21
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
35
23
20
+0.1/0
16
0/-0.22
66
48
9.0
14.0
9.0
0
WIF66-D21-h22
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
37
26
23
+0.1/0
19
0/-0.22
70
52
9.0
14.0
9.0
0
WIF66-D25-h23
WIF66
顶部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
42
30
27
+0.1/0
20
0/-0.22
84
62
11.0
17.0
11.0
0
WIF81-D7-h10
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
7
0/-0.1
16
10
8
+0.1/0
8
0/-0.15
36
26
0.0
0.0
0.0
4
WIF81-D8-h12
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
8
0/-0.1
19
12
9
+0.1/0
10
0/-0.15
42
30
0.0
0.0
0.0
5
WIF81-D10-h13
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
10
0/-0.1
21
14
11
+0.1/0
12
0/-0.18
44
32
0.0
0.0
0.0
5
WIF81-D13-h15
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
13
0/-0.1
25
17
14
+0.1/0
13
0/-0.18
52
38
0.0
0.0
0.0
6
WIF81-D16-h19
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
16
0/-0.1
31
21
18
+0.1/0
15
0/-0.22
56
42
0.0
0.0
0.0
6
WIF81-D18-h21
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
18
0/-0.1
35
23
20
+0.1/0
16
0/-0.22
66
48
0.0
0.0
0.0
8
WIF81-D21-h22
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
21
0/-0.1
37
26
23
+0.1/0
19
0/-0.22
70
52
0.0
0.0
0.0
8
WIF81-D25-h23
WIF81
底部安装尺寸指定经济型
45
S45C
43-48HRC
镀硬铬
25
0/-0.1
42
30
27
+0.1/0
20
0/-0.22
84
62
0.0
0.0
0.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表