whd31 - 浮动接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whd31_asmtab.prj},{NB=WHD31-M8-1.25-L4},{CODE=WHD31},{TYPE=Separate thread type Nut Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=8},{PIT=1.25},{L=4},{LPOOL=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16},{LTOL=+0.10/+0.05},{TT=4},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{S=17},{EE=20.0},{TT1=5},{LINK=Web},{PPATH=whd31/assme/whd31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
M选择
ⁿ/ₐ
PIT
螺距
[mm]
LPOOL
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
TT
T最小单位0.1
[mm]
D
D最小单位0.5
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
TT1
t1
[mm]
WEB
网址链接
ⁿ/ₐ
WHD31-M3-0.5-L2
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
3
0.50
2,3,4,5,6
+0.10/+0.05
4
6
0/-0.15
8
9.2
3
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M4-0.7-L2
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
4
0.70
2,3,4,5,6,8
+0.10/+0.05
4
7
0/-0.15
10
12.0
3
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M5-0.8-L3
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
5
0.80
3,4,5,6,8,9,10
+0.10/+0.05
4
8
0/-0.15
12
14.0
4
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M6-1.0-L3
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
6
1.00
3,4,5,6,8,9,10,12
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.0
4
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M8-1.0-L4
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
8
1.00
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
20.0
5
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M8-1.25-L4
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
8
1.25
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
20.0
5
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M10-1.25-L4
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
10
1.25
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,...
+0.10/+0.05
5
16
0/-0.15
21
24.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M10-1.5-L4
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
10
1.50
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,...
+0.10/+0.05
5
16
0/-0.15
21
24.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M12-1.25-L5
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
12
1.25
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
18
0/-0.15
23
27.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M12-1.5-L5
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
12
1.50
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
18
0/-0.15
23
27.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M14-1.5-L5
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
14
1.50
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
21
0/-0.15
26
30.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M18-1.5-L8
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
18
1.50
8,9,10,12,13,15,16,19,20
+0.10/+0.05
6
25
0/-0.15
30
35.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M22-1.5-L12
WHD31
分离内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
43-48HRC
22
1.50
12,15,20
+0.10/+0.05
6
25
0/-0.15
30
35.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHD21 - 浮动接头 分离内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHG01_52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAI01_66 - 转轴·直杆·两端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC41 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNF01_51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHK01-26 - 浮动接头(组件)·安装法兰/气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC01_02 - 拖链·45系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC01 - 浮动接头·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC81 - 浮动接头·加长杆内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表