WHC81 - 浮动接头·加长杆内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whc81.prj},{NB=WHC81-M8-1.25-T25},{CODE=WHC81},{TYPE=The plus pole screw L Dimension Fixed Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=8},{PIT=1.25},{T=25},{TPOOL=25,30,40,50,60,70,80},{L=6},{LTOL=+0.10/+0.05},{TT=4},{D=10},{DTOL=0/-0.15},{S=14},{EE=16.2},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PIT
螺距
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TT
t
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
WHC81-M3-0.5-T10
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
3
0.50
4
+0.10/+0.05
3
4
0/-0.15
6
6.9
WHC81-M4-0.7-T12
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
4
0.70
4
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
WHC81-M5-0.8-T15
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
5
0.80
4
+0.10/+0.05
3
6
0/-0.15
8
9.2
WHC81-M6-1.0-T18
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
6
1.00
4
+0.10/+0.05
3
7
0/-0.15
10
11.5
WHC81-M8-1.0-T20
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
8
1.00
6
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
WHC81-M8-1.25-T25
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
8
1.25
6
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.2
WHC81-M10-1.25-T25
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
10
1.25
8
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
WHC81-M10-1.5-T30
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
10
1.50
8
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
19.6
WHC81-M12-1.25-T30
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
12
1.25
8
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
WHC81-M12-1.5-T40
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
12
1.50
8
+0.10/+0.05
4
16
0/-0.15
21
24.2
WHC81-M14-1.5-T40
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
14
1.50
12
+0.10/+0.05
4
18
0/-0.15
23
26.6
WHC81-M18-1.5-T60
WHC81
加长杆内螺纹L尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
~
18
1.50
12
+0.10/+0.05
4
21
0/-0.15
26
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表