WLE15 16 - 电磁阀 先导式 二位/三位五通 5V100系列/5V200系列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D3-控制阀/汇流板
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d3/wle15_16.prj},{NB=WLE15-110-06-B-L},{CODE=WLE15},{TYPE=Pilot operated 5V100 series},{NUM=2/3 5-way},{MAT=Aluminum alloy},{SP=110},{DIA=06(G1/8)},{VOL=B(DC24V)},{WIR=L(L shape)},{TIM=20},{PRE=0.15~0.7Mpa},{TEM=-10~60℃(does not freeze)},{MED=Air},{WAY=pilot operated},{ENE=1.2W},{VOL1=AC:+15%/-15% DC:+10%/-10%},{LEV=dust-proof},{RES=B},{LIF=More than 50 million times},{LUB=unnecessary},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NUM
气口/位置数
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DIA
接管口径
ⁿ/ₐ
VOL
电压
ⁿ/ₐ
WIR
接线方式
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
DIA1
接管口径
ⁿ/ₐ
NUM1
位数
ⁿ/ₐ
VAL
Cv值
ⁿ/ₐ
HZ
最大动作频率 HZ
ⁿ/ₐ
TIM
相应时间(ms/0.5Mpa时)
ⁿ/ₐ
PRE
使用压力范围
ⁿ/ₐ
TEM
工作温度
ⁿ/ₐ
MED
工作介质
ⁿ/ₐ
WAY
动作方式
ⁿ/ₐ
ENE
能耗值
ⁿ/ₐ
VOL1
使用电压范围
ⁿ/ₐ
LEV
保护等级
ⁿ/ₐ
RES
耐热等级
ⁿ/ₐ
LIF
使用寿命
ⁿ/ₐ
LUB
润滑
ⁿ/ₐ
WLE15-110-06-B-L
WLE15
先导式 5V100系列
二位/三位五通
铝合金
06(G1/8)
B(DC24V)
L(L 型)
93.0
18
35.5
G1/8
二位五通
0.67
10
20
0.15~0.7Mpa
-10~60℃(不冻结)
空气
先导式
1.2W
AC:+15%/-15% DC:+10%/-10%
防尘
B
大于5000万次
不需要
WLE16-210-08-B-L
WLE16
先导式 5V200系列
二位/三位五通
铝合金
08(G1/4)
B(DC24V)
L(L 型)
102.5
22
41.3
G1/4
二位五通
0.78
10
20
0.15~0.7Mpa
-10~60℃(不冻结)
空气
先导式
1.2W
AC:+15%/-15% DC:+10%/-10%
防尘
B
大于5000万次
不需要
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表