XUE21 - 密封圈:VA型/ED 型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xue21.prj},{NB=XUE21-003},{CODE=XUE21},{TYPE=VA type},{MAT=Nitrile rubber},{HAR=HS70±5},{COL=black},{OTR=-30~100℃},{OPR=Below 0.03MPa},{LSD=19m/s or less},{USE=Resistant to mineral oil, water, air and other shafts with rotary seals},{SPE=003},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
OPR
使用压力范围
ⁿ/ₐ
LSD
线速度
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
NSD
公称轴径
[mm]
DD1W
d1(轴径)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD2
d2(最大值)
ⁿ/ₐ
DD3
d3(最小值)
ⁿ/ₐ
B1
安装宽带
ⁿ/ₐ
XUE21-003
XUE21
VA型
丁晴橡胶
HS70±5
黑色
-30~100℃
0.03MPa以下
19m/s以下
耐矿物油,水,空气等轴用旋转密封
3
2.7~3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
DD1+1
DD1+4
2.5±0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表