FHK10 - 高负载型氮气弹簧 重载型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk10.prj},{NB=FHK10-750-13},{CDOE=FHK10},{TYPE=Heavy duty type},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=750},{TRI=13},{HH=16},{A=9.728},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CDOE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
气缸筒材料
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材料
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸筒表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
USI
使用气体
ⁿ/ₐ
OPE
使用温度
ⁿ/ₐ
INI
初始力
[N]
TER
在+20°C时的弹簧终端力
[N]
L
[mm]
LMIN
Lmin
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
A
[mm]
FHK10-750-13
FHK10
重载型
40Cr
38Cr
发黑
抛光+渗氮
N2
0°C~80°C
7400
12000
111
98
45
40
25
4
4.0
1.0
16.5
2
20
0
8.000
16
9.728
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表