FHC11 16 - 扭簧/角度225°/270°/315°
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc11_16.prj},{NB=FHC13-D12-n1-d1.0},{CODE=FHC13},{TYPE=Torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ROT=Left facing},{ANG=270°},{D=12},{N=1},{DD=1.0},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
ROT
旋转方向
ⁿ/ₐ
ANG
角度
ⁿ/ₐ
LR
L/R
ⁿ/ₐ
SPR1
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角 225 °
ⁿ/ₐ
SPR2
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角 270 °
ⁿ/ₐ
SPR3
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 臂角315 °
ⁿ/ₐ
MAX1
最大使用角度deg 臂角225 °
ⁿ/ₐ
MAX2
最大使用角度deg 臂角 270 °
ⁿ/ₐ
MAX3
最大使用角度deg 臂角315 °
ⁿ/ₐ
FHC11-D12-n1-d1.0
FHC11
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
左向
225°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC12-D12-n1-d1.0
FHC12
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
225°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC13-D12-n1-d1.0
FHC13
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
左向
270°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC14-D12-n1-d1.0
FHC14
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
270°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC15-D12-n1-d1.0
FHC15
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
左向
315°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC16-D12-n1-d1.0
FHC16
扭簧
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
315°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表