BMS01 12 - 工业热塑管道配件 DIN标准 45°弯头/90°弯头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bms01_12.prj},{NB=BMS04-DN15},{CODE=BMS04},{TYPE=45° elbow},{STA=DIN},{MAT=CPVC},{NOM=1.6},{SUI=DN15},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
STA
标椎
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NOM
公称压力(MPa)
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
BMS01-DN15
BMS01
45°弯头
DIN
PP-H
1.0
20.00
15.0
32.00
0.0
BMS02-DN15
BMS02
45°弯头
DIN
PVDF
1.0
20.00
16.0
32.00
0.0
BMS03-DN15
BMS03
45°弯头
DIN
UPVC
1.6
27.10
20.0
26.50
16.0
BMS04-DN15
BMS04
45°弯头
DIN
CPVC
1.6
27.10
20.0
26.50
16.0
BMS09-DN15
BMS09
90°弯头
DIN
PP-H
1.0
20.00
15.0
51.00
34.0
BMS10-DN15
BMS10
90°弯头
DIN
PVDF
1.0
20.00
16.0
51.00
34.0
BMS11-DN15
BMS11
90°弯头
DIN
UPVC
1.6
27.10
20.0
27.95
16.0
BMS12-DN15
BMS12
90°弯头
DIN
CPVC
1.6
27.10
20.0
27.95
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表