BLL03 04 - 冲孔金属网板 圆型 无框架型/带框架型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bll03_04.prj},{NB=BLL03-D1-A30-T0.5},{CODE=BLL03},{TYPE=Round, frameless},{TH=Round hole 60 ° staggered holes},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=1},{A=30},{T=0.5},{C=0},{OPR=22.6% },{ZJG=N/A},{Q=0},{CA=0.0},{CB=0.0},{CC=0.0},{CD=0},{BA=0.0},{BB=0.0},{BC=0.0},{BD=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TH
孔排列类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
OPR
开孔率
ⁿ/ₐ
BLL03-D1-A30-T0.5
BLL03
圆型,无框架型
圆孔60°交错型
SUS304
-
22.6%
BLL04-D1-A50-T0.5-C10
BLL04
圆型,带框架型
圆孔60°交错型
SUS304
-
22.6%
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表