TBH01 11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbh01_11.prj},{NB=TBH02-d6.5-L10},{CODE=TBH02},{TYPE=biaozhunxing},{TOL=e9},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{QDDJ=A2-50},{DD=6.5},{GC=-0.025/-0.061},{L=10},{LPOOL=10,15,20,25,30,35,40,45,50},{M=5.0},{P=0.80},{D=10.0},{S=4.0},{HH=2.5},{K=5.0},{F=9.00},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
[mm]
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
TBH01-d6-L10
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.0
5.0
0.80
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
TBH01-d6.5-L10
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.5
5.0
0.80
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
TBH01-d8-L10
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
8.0
6.0
1.00
13.0
4.0
3.3
5.5
11.25
TBH01-d10-L16
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
10.0
8.0
1.25
16.0
5.0
4.2
7.0
13.25
TBH01-d13-L16
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
13.0
10.0
1.50
18.0
6.0
4.9
9.0
16.40
TBH01-d16-L20
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
16.0
12.0
1.75
24.0
8.0
6.6
11.0
18.40
TBH01-d20-L25
TBH01
短头型
-
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
20.0
16.0
2.00
30.0
10.0
8.8
14.0
22.40
TBH02-d4-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
4.0
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
3.0
5.00
TBH02-d4.5-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
4.5
3.0
0.50
7.0
2.5
1.6
3.0
6.00
TBH02-d5-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
5.0
3.0
0.50
8.0
2.5
1.6
3.5
6.00
TBH02-d5.5-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
5.5
4.0
0.70
9.0
3.0
2.2
4.0
7.00
TBH02-d6-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
6.0
4.0
0.70
9.0
3.0
2.0
4.0
7.00
TBH02-d6.5-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
6.5
5.0
0.80
10.0
4.0
2.5
5.0
9.00
TBH02-d8-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
8.0
6.0
1.00
13.0
5.0
3.0
6.0
9.00
TBH02-d10-L10
TBH02
标准型
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
A2-50
10.0
8.0
1.25
16.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d4-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
4.0
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
3.0
5.00
TBH11-d4.5-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
4.5
3.0
0.50
7.0
2.5
1.6
3.0
6.00
TBH11-d5-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
5.0
3.0
0.50
8.0
2.5
1.6
3.5
6.00
TBH11-d5.5-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
5.5
4.0
0.70
9.0
3.0
2.2
4.0
7.00
TBH11-d6-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.0
4.0
0.70
9.0
3.0
2.0
4.0
7.00
TBH11-d6.5-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
6.5
5.0
0.80
10.0
4.0
2.5
5.0
9.00
TBH11-d8-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
8.0
6.0
1.00
13.0
5.0
3.0
6.0
9.00
TBH11-d10-L10
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
10.0
8.0
1.25
16.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d12-L15
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
12.0
8.0
1.25
17.0
6.0
4.0
8.0
12.00
TBH11-d13-L15
TBH11
标准型
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
13.0
10.0
1.50
18.0
8.0
5.0
10.0
16.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YSWF_J-YSWF - 矩形弹簧/极轻载荷弹簧(黄色)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH83_84 - 一字槽轴肩螺钉/内六角孔轴肩螺钉/经济型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YSWL_J-YSWL - 矩形弹簧/轻载荷弹簧(蓝色)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YWFH - 耐热型压缩弹簧 允许位移量L×60%
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBK43_44 - 防松螺母/非金属嵌件六角锁紧螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFV01 - 无油衬套·复合层型·直柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YSWY - 矩形弹簧·超大压缩量弹簧(淡绿色)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBK41_42 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表