YTB10 - 直线模组/YTB10系列/底座宽度102mm/同步带系列/一般环境型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/ytb10.prj},{NB=YTB10-32-100-L-P-10-C-3},{CODE=YTB10},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=alloy steel},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=bu de jie lou},{ST=32},{STPOOL=32},{YST=100},{YSTPOOL=[100:2550/50]},{DJ=L},{DP=P},{DG=10},{YD=C},{JX=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ytb10/../ytb10/assem/ytb10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
导轨材质
ⁿ/ₐ
SUR2
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滑板材质
[mm]
SUR3
滑板表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
盖板材质
ⁿ/ₐ
SUR4
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
SY
使用环境
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
ZL
重量(kg)
[mm]
YTB10-32-100-L-P-10-C-3
YTB10
铝合金
阳极氧化
合金钢
-
铝合金
阳极氧化
铝合金
阳极氧化
0~40℃ 35~85%RH不得结露
410
200
0
4
6.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表