YSG45 65 - 直线模组/YSG系列/欧标高轨同步带系列/一般环境型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/ysg45_65.prj},{NB=YSG45-100-D01-S-G3-M-20-N-P1},{CODE=YSG45},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=alloy steel},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=Humidity 85%, temperature -10°C~60°C},{YST=100},{YSTPOOL=[100:4000/100]},{MD=D01},{NOS=S},{RR=G3},{DP=M},{DG=20},{BR=N},{SEN=P1},{LINK=webxxx},{PPATH=ysg45_65/assem/ysg45_65_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
导轨材质
ⁿ/ₐ
SUR2
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滑板材质
[mm]
SUR3
滑板表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
盖板材质
ⁿ/ₐ
SUR4
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
SY
使用环境
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WEIGHT
重量
[mm]
YSG45-100-D01-S-G3-M-20-N...
YSG45
铝合金
阳极氧化
合金钢
-
铝合金
阳极氧化
铝合金
阳极氧化
湿度 85%, 温度 -10°C~60°C
472
3.000
YSG65-100-D01-S-G3-M-20-N...
YSG65
铝合金
阳极氧化
合金钢
-
铝合金
阳极氧化
铝合金
阳极氧化
湿度 85%, 温度 -10°C~60°C
669
3.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表