KY65 - KY 单轴驱动器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B1-单轴驱动器/PPU移栽机械手
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b1/ky65_asmtab.prj},{NB=KY65-25-A-L1180-H-0-1-60},{CODE=KY65},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=25},{BSL=25},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SL=A},{TL=1180},{ACC=H},{CO=0},{LSM=1},{SMC=60},{TAL=1298},{E=65},{E1=90},{NN=8},{NN1=6},{PPATH=ky65/assem/ky65_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BSS
轴径
ⁿ/ₐ
BSL
导程
ⁿ/ₐ
SM
滑座材质
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
MBM
马达支座材质
ⁿ/ₐ
MBS
电机轴承 表面处理
ⁿ/ₐ
TL
轨道长度
ⁿ/ₐ
TAL
工作台长度L1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
NN
n
[mm]
NN1
n1
[mm]
ZDXC
最大行程
[mm]
ZL
重量
[kg]
KY65-25-A-L980-H-0-1-60
KY65
伺服马达型
25
25
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
980
1098
40
90
7
5
800
31.6
KY65-25-A-L1180-H-0-1-60
KY65
伺服马达型
25
25
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1180
1298
65
90
8
6
1000
67.0
KY65-25-A-L1380-H-0-1-60
KY65
伺服马达型
25
25
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1380
1498
90
90
9
7
1200
42.4
KY65-25-A-L1680-H-0-1-60
KY65
伺服马达型
25
25
SCM
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
染黑
1680
1798
90
40
11
9
1500
50.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表