KBL11 - 气压用连接块·T形·端面无孔·间距指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kbl11.prj},{NB=KBL11-3K-Q1-R1-S1-P15},{CODE=KBL11},{TYPE=T XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=20X20},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=15},{PPOOL=[15:50/1]},{N=2},{N1=9},{AA=9.728},{BB=6.5},{M1=3},{M2=4},{M3=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
KBL11-1K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
0
3
KBL11-2K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
1
6
KBL11-3K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
2
9
KBL11-4K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
3
12
KBL11-5K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
4
15
KBL11-6K-Q1-R1-S1-P15
KBL11
T形·端面无孔·间距指定型
20X20
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
5
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表