ZAP61 69 - 定位柱
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zap61_69.prj},{NB=ZAP64-M4},{CODE=ZAP64},{TYPE=With anti-loose type-Metal ball head},{ZH=Super heavy load},{MAT=SCM435},{HAR=29~35HRC},{SUR=Nickel plating},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC},{SUR1=Black coating},{MAT2=SWP-B},{WENDU=-30-150℃},{M=4},{LTOL=0/-0.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
HAR
主体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
销材质
ⁿ/ₐ
HAR1
销硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
WENDU
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
CNMIN
负载min
[N]
CNMAX
负载max
[N]
ZAP61-M3
ZAP61
带防松带-金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
S45C
57~63HRC
镀锌
SWP-B
-30-150℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.48
ZAP62-M3
ZAP62
带防松带-金属球头
轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
S45C
57~63HRC
发黑
SWP-B
-30-150℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.40
1.50
ZAP63-M3
ZAP63
带防松带-金属球头
重载
SCM435
29~35HRC
发黑
S45C
57~63HRC
发黑
SWP-B
-30-150℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP64-M4
ZAP64
带防松带-金属球头
超重载
SCM435
29~35HRC
镀镍
S45C
57~63HRC
发黑
SWP-B
-30-150℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
4.40
11.90
ZAP66-M3
ZAP66
带防松带-树脂球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.48
ZAP67-M3
ZAP67
带防松带-树脂球头
轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.40
1.50
ZAP68-M3
ZAP68
带防松带-树脂球头
重载
SCM435
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP69-M4
ZAP69
带防松带-树脂球头
超重载
SCM435
29~35HRC
镀镍
聚缩醛
-
-
SWP-B
-30-80℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
4.40
11.90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表