ZAK13 14 - 定位珠 螺栓型 外六角螺栓型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zak13_14.prj},{NB=ZAK13-M4-L10},{CODE=ZAK13},{TYPE=Hexagon bolt type, metal ball head},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{HA1=-},{SUR=-},{MAT2=SUJ2},{HA2=56HRC~},{MAT3=SWP-B},{MAT4=SUS304},{UT=30~80℃},{M=4},{L=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD
载荷
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
HA1
主体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
球头材质
ⁿ/ₐ
HA2
球头硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MAT4
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
EE
e
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L1
负载 min
[N]
L2
负载 max
[N]
ZAK13-M4-L10
ZAK13
外六角螺栓型,金属球头
轻载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC~
SWP-B
SUS304
30~80℃
2.5
0.8
7
8.1
3
1.8
5.0
ZAK14-M4-L10
ZAK14
外六角螺栓型,金属球头
重载
SUS304
-
-
SUJ2
56HRC~
SWP-B
SUS304
30~80℃
2.5
0.8
7
8.1
3
3.8
9.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表