RDP31 32 - 支柱固定夹/同径握手旋转型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/rdp31_32.prj},{NB=RDP31-D8},{CODE=RDP31},{TYPE=Same diameter handshake rotary type},{MAT1=LD31},{MAT2=A6063},{SUR=clear anodizing},{ANN=TAC21},{D=8},{LINK=Website link},{PPATH=rdp31_32/assem/rdp31_32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANN
附件
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
RDP31-D8
RDP31
同径握手旋转型
LD31
A6063
本色阳极氧化
TAC21
+0.015/0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
RDP32-D8
RDP32
同径握手旋转型
LD31
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
+0.015/0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表