PKB11 - 轴心调节组件·外六角·螺帽连接型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pkb11_asmtab.prj},{NB=PKB11-M16-2.0},{CODE=PKB11},{TYPE=wailiujiaoxing-luomaolianjiexing},{MAT=S45C},{SUR=black},{MP=M16-2.0},{M=16},{W=39.0},{L=83.0},{EE=27.0},{MM=42.0},{V=23.0},{S=36},{S1=24},{X=1.0},{YS=18.0},{A=9},{B=17.2},{C=25.4},{D=13.4},{PPATH=pkb11/assem/pkb11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MP
M-P
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EE
e
[mm]
MM
m
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
YS
压缩荷重KN(max)
[mm]
PKB11-M6-1.0
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M6-1.0
21.0
37.5
11.0
18.0
9.0
19
10
0.6
2.5
PKB11-M8-1.25
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M8-1.25
26.0
45.0
14.4
22.5
11.5
24
13
0.7
4.5
PKB11-M10-1.5
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M10-1.5
30.0
56.2
19.0
29.0
16.0
27
17
0.7
6.5
PKB11-M12-1.75
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M12-1.75
32.5
66.7
21.2
34.0
17.0
30
19
0.8
10.0
PKB11-M16-2.0
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M16-2.0
39.0
83.0
27.0
42.0
23.0
36
24
1.0
18.0
PKB11-M20-2.5
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M20-2.5
44.0
93.5
34.0
45.5
23.5
41
30
1.0
30.0
PKB11-M10-1.25
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M10-1.25
30.0
56.2
19.0
29.0
16.0
27
27
0.7
6.5
PKB11-M12-1.25
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M12-1.25
32.5
66.7
21.2
34.0
17.0
30
19
0.8
10.0
PKB11-M16-1.5
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M16-1.5
39.0
83.0
27.0
42.0
23.0
36
24
1.0
18.0
PKB11-M20-1.5
PKB11
外六角·螺帽连接型
S45C
发黑
M20-1.5
44.0
93.5
34.0
45.5
23.5
41
30
1.0
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表