PJS01 - 限位块
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pjs01_asmtab.prj},{NB=PJS01-M12-L40},{CODE=PJS01},{TYPE=xianweikuai-luoshuan},{MAT=SCM435},{QMDB=gaozhoubocuihuo},{SUR=fahei},{M=M12},{M1=12},{L=40},{V=35},{S=19},{K=7.0},{R=R30},{R1=30.0},{PPATH=pjs01/assem/pjs01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
QMDB
球面顶部
[mm]
SUR
表面处理
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
R
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
PJS01-M6-L25
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
6
25
22
10
3.5
R15
15.0
PJS01-M6-L35
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
6
35
32
10
3.5
R15
15.0
PJS01-M6-L45
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
6
45
42
10
3.5
R15
15.0
PJS01-M8-L30
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
8
30
27
13
5.0
R17.5
17.5
PJS01-M8-L40
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
8
40
37
13
5.0
R17.5
17.5
PJS01-M8-L50
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
8
50
47
13
5.0
R17.5
17.5
PJS01-M10-L40
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
10
40
37
17
6.0
R20
20.0
PJS01-M10-L50
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
10
50
47
17
6.0
R20
20.0
PJS01-M10-L60
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
10
60
57
17
6.0
R20
20.0
PJS01-M12-L40
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
12
40
35
19
7.0
R30
30.0
PJS01-M12-L60
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
12
60
55
19
7.0
R30
30.0
PJS01-M12-L70
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
12
70
65
19
7.0
R30
30.0
PJS01-M16-L45
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
16
45
40
24
9.5
R35
35.0
PJS01-M16-L65
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
16
65
60
24
9.5
R35
35.0
PJS01-M16-L75
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
16
75
70
24
9.5
R35
35.0
PJS01-M20-L60
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
20
60
50
30
12.0
R40
40.0
PJS01-M20-L75
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
20
75
65
30
12.0
R40
40.0
PJS01-M20-L90
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
20
90
80
30
12.0
R40
40.0
PJS01-M24-L60
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
24
60
50
36
15.0
R45
45.0
PJS01-M24-L80
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
24
80
70
36
15.0
R45
45.0
PJS01-M24-L100
PJS01
限位块·螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
24
100
90
36
15.0
R45
45.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表