PDM11 - 圆形挡块·螺孔型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pdm11_12.prj},{NB=PDM11-12},{CODE=PDM11},{TYPE=Screw type- Dimension fixed type},{TYPE1=xiya},{MAT1=45},{MAT=S45C},{HRD=38-43HRC},{SPE=12},{D=30},{DPOOL=30},{H=18},{HPOOL=18},{D1=0.0},{DD=0.0},{F=0.0},{SUS=0.0},{M=M12*1.0},{M1=12},{S=27},{SPOOL=27},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
D最小单位0.5
[mm]
H
[mm]
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
PDM11-3
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
3
12
8
M3*0.35
10
PDM11-4
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
4
16
8
M4*0.5
14
PDM11-5
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
5
19
10
M5*0.5
17
PDM11-6
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
6
20
10
M6*0.75
17
PDM11-8
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
8
25
15
M8*0.75
22
PDM11-10
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
10
28
16
M10*1.0
24
PDM11-12
PDM11
螺孔型·尺寸固定
细牙
45
S45C
38-43HRC
12
30
18
M12*1.0
27
PDM12-3
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
3
12
8
M3*0.5
10
PDM12-4
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
4
16
8
M4*0.7
14
PDM12-5
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
5
19
10
M5*0.8
17
PDM12-6
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
6
20
10
M6*1.0
17
PDM12-8
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
8
25
15
M8*1.25
22
PDM12-10
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
10
28
16
M10*1.5
24
PDM12-12
PDM12
螺孔型·尺寸固定
粗牙
45
S45C
38-43HRC
12
30
18
M12*1.75
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PDM16 - 圆形挡块·螺孔型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PEX01_11 - 工件导块·印刷电路板用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PET01_41 - 工件导块·V型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDN01 - 导板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PEW01_41 - 工件导块·台柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDP01_16 - 方形挡块·尺寸选择型/尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PER01_81 - 工件导块·直型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PES01_81 - 工件导块·L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PEU01_11 - 工件导块·板型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDS01_25 - 方形挡块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDP21_22 - 方形挡块·孔型选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PEV01_41 - 工件导块·角座型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TDC63_72 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PCC01_30 - 调整螺栓用固定块·侧安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表