PAZ61 66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/paz61_66.prj},{NB=PAZ62-M4-L10},{CODE=PAZ62},{TYPE=Knurled knob Type},{FEM=-},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{M=4},{L=10},{LPOOL=[10:35/5]},{DD=3.5},{DDTOL=-0.1/0.2},{T=7},{TTOL=+0.2/+0.1},{MXP=0},{P=0.70},{B=3.0},{D=5.5},{DTOL=+0.1/0},{C=0},{A=4},{E=0},{E1=0.0},{E2=0},{V=0.0},{F=16},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FEM
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
PAZ61-M3-L10
PAZ61
滚花旋钮型
-
S45C
发黑
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
PAZ61-M4-L10
PAZ61
滚花旋钮型
-
S45C
发黑
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
PAZ61-M5-L10
PAZ61
滚花旋钮型
-
S45C
发黑
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
PAZ61-M6-L15
PAZ61
滚花旋钮型
-
S45C
发黑
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
PAZ61-M8-L20
PAZ61
滚花旋钮型
-
S45C
发黑
8
7.5
12
6.0
11.5
6
20
PAZ62-M3-L10
PAZ62
滚花旋钮型
-
S45C
无电解镀镍
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
PAZ62-M4-L10
PAZ62
滚花旋钮型
-
S45C
无电解镀镍
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
PAZ62-M5-L10
PAZ62
滚花旋钮型
-
S45C
无电解镀镍
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
PAZ62-M6-L15
PAZ62
滚花旋钮型
-
S45C
无电解镀镍
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
PAZ62-M8-L20
PAZ62
滚花旋钮型
-
S45C
无电解镀镍
8
7.5
12
6.0
11.5
6
20
PAZ66-M3-L10
PAZ66
滚花旋钮型
-
SUS304
-
3
2.5
7
3.0
4.5
4
16
PAZ66-M4-L10
PAZ66
滚花旋钮型
-
SUS304
-
4
3.5
7
3.0
5.5
4
16
PAZ66-M5-L10
PAZ66
滚花旋钮型
-
SUS304
-
5
4.5
9
4.6
7.5
6
20
PAZ66-M6-L15
PAZ66
滚花旋钮型
-
SUS304
-
6
5.5
9
4.6
8.5
6
20
PAZ66-M8-L20
PAZ66
滚花旋钮型
-
SUS304
-
8
7.5
12
6.0
11.5
4
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表