YPN01 33 - 定位销 头部树脂型 大头锥角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypn01_ypn33.prj},{NB=YPN13-D5-P5.5-L5-B2},{CODE=YPN13},{TYPE=1},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=Quenching hardness 50~55HRC},{MAT3=MCnylon},{D=5},{P=5.50},{L=5},{B=2.0},{RC=N/A},{LINK=WEBSITE LINK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
头部材质
ⁿ/ₐ
MM6
m6
[mm]
PP6
p6
[mm]
GG6
g6
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
V1
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
YPN01-D5-P5.5-L5-B2
YPN01
标准型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度 60~63HRC
MC尼龙
+0.012/+0.004
-
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN02-D5-P5.5-L5-B2
YPN02
标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
MC尼龙
+0.012/+0.004
-
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN03-D5-P5.5-L5-B2
YPN03
标准型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度50~55HRC
MC尼龙
+0.012/+0.004
-
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN11-D5-P5.5-L5-B2
YPN11
标准型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度 60~63HRC
MC尼龙
-
+0.020/+0.012
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN12-D5-P5.5-L5-B2
YPN12
标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
MC尼龙
-
+0.020/+0.012
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN13-D5-P5.5-L5-B2
YPN13
标准型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度50~55HRC
MC尼龙
-
+0.020/+0.012
-
1.0
5
4
1
0
0
YPN21-D5-P5.5-L5-B4
YPN21
内螺纹型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度 60~63HRC
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
2
3
YPN22-D5-P5.5-L5-B4
YPN22
内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
2
3
YPN23-D5-P5.5-L5-B4
YPN23
内螺纹型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度50~55HRC
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
2
3
YPN31-D5-P5.5-L0-B2
YPN31
外螺纹型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度 60~63HRC
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
5
0
YPN32-D5-P5.5-L0-B2
YPN32
外螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
5
0
YPN33-D5-P5.5-L0-B2
YPN33
外螺纹型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度50~55HRC
MC尼龙
-
-
-0.004/-0.012
0.0
5
4
0
5
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表