YPF01 12 - 定位销-树脂螺栓固定型·P、B尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypf01_12.prj},{NB=YPF02-3-P8-B10},{CODE=YPF02},{TYPE1=P、B size specified type},{TYPE2=Bolted type},{SHAPE=Cone type},{PTOL=Normal level (0/-0.2)},{MAT=PEEK (natural ivory white)},{SYHJWD=-50~250℃},{SPE=3},{P=8.0},{B=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
PTOL1
P公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
SYLS
适用螺栓
[mm]
YPF01-3-P8-B10
YPF01
P、B尺寸指定型
螺栓固定型
锥头型
普通级(0/-0.2)
聚缩醛(白色)
-45~95℃
0/-0.2
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF02-3-P8-B10
YPF02
P、B尺寸指定型
螺栓固定型
锥头型
普通级(0/-0.2)
PEEK(自然象牙白)
-50~250℃
0/-0.2
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF11-3-P8-B10
YPF11
P、B尺寸指定型
螺栓固定型
锥头型
精密级(0/-0.05)
聚缩醛(白色)
-45~95℃
0/-0.05
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF12-3-P8-B10
YPF12
P、B尺寸指定型
螺栓固定型
锥头型
精密级(0/-0.05)
PEEK(自然象牙白)
-50~250℃
0/-0.05
2
6.5
3.5
4.5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表