YFJ01 30 - 大头球面定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfj01_30.prj},{NB=YFJ15-D12-P15},{CODE=YFJ15},{TYPE=A-B},{MAT=SUJ2},{HRD=Quenching hardness56-HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating , Plating Thickness 3~5µm},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=15},{PPOOL=[15,16]},{PTOL=0/-0.01},{L=8},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=10},{BTOL=+0.5/0},{V=18.0},{W=0.0},{M=M12},{MPOOL=12},{ZZRC=0},{ZZTA=0},{AA=0.8},{DD=0.1},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YFJ01-D3-P4
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
-0.002/-0.008
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
5
+0.5/0
4.5
0.0
M3
YFJ01-D4-P5
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
-0.004/-0.012
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
6.0
0.0
M4
YFJ01-D5-P6
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
7.5
0.0
M5
YFJ01-D6-P7
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
9.0
0.0
M6
YFJ01-D8-P9
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
12.0
0.0
M8
YFJ01-D10-P11
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
15.0
0.0
M10
YFJ01-D12-P15
YFJ01
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
8
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
18.0
0.0
M12
YFJ02-D3-P4
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
3
-0.002/-0.008
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
5
+0.5/0
4.5
0.0
M3
YFJ02-D4-P5
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
4
-0.004/-0.012
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
6.0
0.0
M4
YFJ02-D5-P6
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
7.5
0.0
M5
YFJ02-D6-P7
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
9.0
0.0
M6
YFJ02-D8-P9
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
12.0
0.0
M8
YFJ02-D10-P11
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
15.0
0.0
M10
YFJ02-D12-P15
YFJ02
P尺寸选择型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
8
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
18.0
0.0
M12
YFJ06-D3-P4
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.008
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
5
+0.5/0
4.5
0.0
M3
YFJ06-D4-P5
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
6.0
0.0
M4
YFJ06-D5-P6
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
7.5
0.0
M5
YFJ06-D6-P7
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
9.0
0.0
M6
YFJ06-D8-P9
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
12.0
0.0
M8
YFJ06-D10-P11
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
5
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
15.0
0.0
M10
YFJ06-D12-P15
YFJ06
P尺寸选择型·圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
8
-0.1/-0.5
10
+0.5/0
18.0
0.0
M12
YFJ11-D3-P4
YFJ11
P尺寸选择型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
3
-0.002/-0.008
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
5
+0.5/0
4.5
0.0
M3
YFJ11-D4-P5
YFJ11
P尺寸选择型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
4
-0.004/-0.012
0/-0.01
2
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
6.0
0.0
M4
YFJ11-D5-P6
YFJ11
P尺寸选择型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
5
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
6
+0.5/0
7.5
0.0
M5
YFJ11-D6-P7
YFJ11
P尺寸选择型·圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
6
-0.004/-0.012
0/-0.01
3
-0.1/-0.5
8
+0.5/0
9.0
0.0
M6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表