MJT01 26 - 超短头型/台阶螺栓
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjt01_26.prj},{NB=MJT06-M3-L5-F3},{CODE=MJT06},{TYPE=chaoduantou},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=3},{L=5},{F=3},{DTOL=0/-0.2},{ZZLD=N/A},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
HH1
h1
[mm]
LDTOL
LD公差
ⁿ/ₐ
MP
M*P
ⁿ/ₐ
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJT01-M3-L5-F3
MJT01
超短头型
45
S45C
发黑
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
MJT02-M3-L5-F3
MJT02
超短头型
45
S45C
无电解镀镍
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
MJT06-M3-L5-F3
MJT06
超短头型
OCr18Ni9
SUS304
-
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
MJT21-M3-L3-F3
MJT21
短头型
45
S45C
发黑
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
MJT22-M3-L3-F3
MJT22
短头型
45
S45C
无电解镀镍
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
MJT26-M3-L3-F3
MJT26
短头型
OCr18Ni9
SUS304
-
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.07
3*0.5
1.0
2.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表