MGD41 51 - 悬臂销·重载·一端内螺纹一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mgd41_51.prj},{NB=MGD42-12-Y4-F10-T2-N6},{CODE=MGD42},{TYPE=A},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=12},{D=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=4},{YTHE=+0.1/-0.1},{YPOOL=[4:65/1]},{F=10},{T=2},{N=6},{NPOOL=[6,8,10,12]},{M=M8},{MPOOL=8},{V=15},{H=24},{W=21},{GGPOOL1=1.5},{GGPOOL2=2},{GGPOOL3=3},{GGPOOL4=4},{RRPOOL1=0.25},{RRPOOL2=0.5},{RRPOOL3=1},{FFPOOL1=3},{FFPOOL2=4},{FFPOOL3=4.5},{FFPOOL4=6.5},{FFPOOL5=8.2},{FFPOOL6=10},{FFPOOL7=13.8},{FFPOOL8=17},{ZZPD=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MGD41-6-Y4-F5-T1-N4
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGD41-8-Y4-F5-T1-N5
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGD41-10-Y4-F5-T2-N6
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGD41-12-Y4-F10-T2-N6
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGD41-15-Y4-F10-T2-N6
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGD41-17-Y4-F10-T2-N8
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGD41-20-Y4-F10-T2-N10
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
MGD41-25-Y4-F10-T2-N10
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
M8
29
43
38
MGD41-30-Y4-F10-T2-N10
MGD41
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
M8
34
50
44
MGD42-6-Y4-F5-T1-N4
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGD42-8-Y4-F5-T1-N5
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGD42-10-Y4-F5-T2-N6
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGD42-12-Y4-F10-T2-N6
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGD42-15-Y4-F10-T2-N6
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGD42-17-Y4-F10-T2-N8
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGD42-20-Y4-F10-T2-N10
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
MGD42-25-Y4-F10-T2-N10
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
25
25
-0.007/-0.022
M8
29
43
38
MGD42-30-Y4-F10-T2-N10
MGD42
一端内螺纹一端外螺纹型
S45C
无电解镀镍
30
30
-0.007/-0.022
M8
34
50
44
MGD51-6-Y4-F5-T1-N4
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGD51-8-Y4-F5-T1-N5
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGD51-10-Y4-F5-T2-N6
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGD51-12-Y4-F10-T2-N6
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGD51-15-Y4-F10-T2-N6
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGD51-17-Y4-F10-T2-N8
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGD51-20-Y4-F10-T2-N10
MGD51
一端内螺纹一端外螺纹型
SUS304
-
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表