MEF01 06 - 悬臂销 带挡圈槽型 六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mef01_06.prj},{NB=MEF01-6-Y2-F5},{CODE=MEF01},{TYPE=hexagon},{MAT=S45C},{SUR=black},{SP=6},{Y=2},{F=5},{FTHE=+0.1/0},{ZZYC=0},{ZZAD=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MEF01-6-Y2-F5
MEF01
六角型
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
5.0
+0.075/2
0.70
2.0
MEF02-6-Y2-F5
MEF02
六角型
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
5.0
+0.075/2
0.70
2.0
MEF06-6-Y2-F5
MEF06
六角型
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
5.0
+0.075/2
0.70
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表