MDR01 06 - 悬臂销·外螺纹安装·带外螺纹六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdr01_06.prj},{NB=MDR02-16-Y2-F10-N8},{CODE=MDR02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:80/1]},{N=8},{NPOOL=[8,10,12]},{S=19},{C=21.9},{M=M12},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=15.2},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF0=10.0},{ZZYC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{NCPOOL=[8,10,12,15]},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDR01-3-Y2-F3-N3
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.008
6
6.9
M3
MDR01-4-Y2-F3-N3
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.012
6
6.9
M4
MDR01-5-Y2-F3-N3
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.012
7
8.1
M5
MDR01-6-Y2-F5-N4
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
MDR01-8-Y2-F5-N5
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.014
10
11.5
M8
MDR01-10-Y2-F5-N6
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.014
13
15.0
M10
MDR01-12-Y2-F10-N6
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.017
14
16.2
M12
MDR01-13-Y2-F10-N6
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.017
17
19.6
M12
MDR01-15-Y2-F10-N8
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.017
17
19.6
M12
MDR01-16-Y2-F10-N8
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.017
19
21.9
M12
MDR01-17-Y2-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.017
19
21.9
M12
MDR01-18-Y2-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.017
24
27.7
M12
MDR01-20-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.020
24
27.7
M20
MDR01-20A-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.020
24
27.7
M16
MDR01-22-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.020
24
27.7
M20
MDR01-22A-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.020
24
27.7
M16
MDR01-25-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.020
27
31.2
M20
MDR01-25A-Y4-F10-N10
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.020
27
31.2
M16
MDR01-30-Y4-F10-N12
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.020
32
36.9
M20
MDR01-30A-Y4-F10-N12
MDR01
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.020
32
36.9
M16
MDR02-3-Y2-F3-N3
MDR02
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
3
3
-0.002/-0.008
6
6.9
M3
MDR02-4-Y2-F3-N3
MDR02
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
4
4
-0.004/-0.012
6
6.9
M4
MDR02-5-Y2-F3-N3
MDR02
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
5
5
-0.004/-0.012
7
8.1
M5
MDR02-6-Y2-F5-N4
MDR02
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.012
8
9.2
M6
MDR02-8-Y2-F5-N5
MDR02
带外螺纹型·六角型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.014
10
11.5
M8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表