MDP11 16 - 悬臂销·外螺纹安装·带外螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdp11_16.prj},{NB=MDP12-12-Y2-F10-E12-N6},{D=12},{H=17},{W=14},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=11.5},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF0=10.0},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{GG14POOL=5},{CODE=MDP12},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{YPOOL=[2:65/1]},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:110/1]},{EPOOL=[12:25/1]},{NPOOL=[6,8,10,12]},{WTHE=0/-0.2},{M=M12},{NCPOOL=[6,8,10,12]},{RR10POOL=0.2},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{RR13POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=13.8},{FF19POOL=17},{FF20POOL=20.5},{Y=2},{F=10},{E=12},{N=6},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZNC=0},{NC=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MDP11-3-Y2-F3-E3-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
7
5
M3
MDP11-3A-Y2-F3-E3-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
3A
3
-0.002/-0.010
11
9
M3
MDP11-4-Y2-F3-E4-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
8
6
M4
MDP11-4A-Y2-F3-E4-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
4A
4
-0.004/-0.014
12
10
M4
MDP11-5-Y2-F3-E5-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
9
7
M5
MDP11-5A-Y2-F3-E5-N3
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
5A
5
-0.004/-0.014
13
11
M5
MDP11-6-Y2-F5-E6-N4
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
10
8
M6
MDP11-6A-Y2-F5-E6-N4
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6A
6
-0.004/-0.014
14
12
M6
MDP11-8-Y2-F5-E8-N5
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
12
10
M8
MDP11-8A-Y2-F5-E8-N5
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
8A
8
-0.005/-0.016
16
14
M8
MDP11-10-Y2-F5-E10-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
15
13
M10
MDP11-10A-Y2-F5-E10-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
10A
10
-0.005/-0.016
20
17
M10
MDP11-12-Y2-F10-E12-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
17
14
M12
MDP11-13-Y2-F10-E12-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
18
15
M12
MDP11-15-Y2-F10-E12-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
20
17
M12
MDP11-16-Y2-F10-E12-N6
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
21
18
M12
MDP11-17-Y2-F10-E12-N8
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
22
19
M12
MDP11-18-Y2-F10-E12-N8
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
23
20
M12
MDP11-20-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
26
24
M20
MDP11-20A-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
26
24
M16
MDP11-22-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
28
24
M20
MDP11-22A-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
28
24
M16
MDP11-25-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
31
27
M20
MDP11-25A-Y4-F10-E20-N10
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
31
27
M16
MDP11-30-Y4-F10-E20-N12
MDP11
带外螺纹型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
36
32
M20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表