MBM01 86 - 转轴·一端台阶·一端外螺纹型标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbm01_86.prj},{NB=MBM22-D18-L25-E5-A2-P5},{CODE=MBM22},{TYPE=Standard form},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{MAT=SCM435 Handness28-33HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=18},{DTOL1=-0.006/-0.017},{L=25},{LPOOL=[25:800/0.1]},{P=5},{PTOL1=-0.006/-0.017},{PPOOL=5,6,8,10,12},{E=5.0},{A=2},{C1=0.8},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZMC=0},{MC=6},{MCPOOL=6,8,10,12,15},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx},{C2=0.300},{N=3.000},{B=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
D公差
ⁿ/ₐ
C2
[mm]
N
[mm]
B
[mm]
MBM01-D6-L18-E5-A2-P3
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
0.300
3.000
0.000
MBM01-D8-L18-E5-A2-P3
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
8
-0.005/-0.014
0.300
3.000
0.000
MBM01-D10-L18-E5-A2-P4
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
10
-0.005/-0.014
0.300
3.000
0.000
MBM01-D12-L20-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
12
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D13-L20-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
13
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D15-L20-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
15
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D16-L20-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
16
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D17-L25-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
17
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D18-L25-E5-A2-P5
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
18
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM01-D20-L25-E5-A2-P6
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
20
-0.007/-0.020
0.300
3.000
0.000
MBM01-D22-L25-E5-A2-P6
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
22
-0.007/-0.020
0.300
3.000
0.000
MBM01-D25-L25-E5-A2-P8
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
25
-0.007/-0.020
0.300
3.000
0.000
MBM01-D30-L25-E5-A2-P8
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
30
-0.007/-0.020
0.300
3.000
0.000
MBM01-D35-L35-E5-A2-P10
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
35
-0.009/-0.025
0.300
3.000
0.000
MBM01-D40-L35-E7-A2-P12
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
40
-0.009/-0.025
0.300
3.000
0.000
MBM01-D50-L35-E7-A2-P16
MBM01
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
发黑
50
-0.009/-0.025
0.300
3.000
0.000
MBM02-D6-L18-E5-A2-P3
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
0.300
3.000
0.000
MBM02-D8-L18-E5-A2-P3
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
0.300
3.000
0.000
MBM02-D10-L18-E5-A2-P4
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
0.300
3.000
0.000
MBM02-D12-L20-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM02-D13-L20-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
13
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM02-D15-L20-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
15
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM02-D16-L20-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
16
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM02-D17-L25-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
17
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
MBM02-D18-L25-E5-A2-P5
MBM02
一端台阶·一端外螺纹型标准型
g6
g6
S45C
无电解镀镍
18
-0.006/-0.017
0.300
3.000
0.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表