FBG01 62 - 轴承固定环·开口·短压环型/长压环型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbg01_62.prj},{NB=FBG12-D3-S5},{CODE=FBG12},{TYPE1=Open type},{TYPE=Short press ring},{MAT=A2017},{SUR=Black anodized},{TH=A hex cylinder head screw},{D=3},{S=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
SGC
S公差
[mm]
APP
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
[mm]
B1
[mm]
B1GC
B1公差
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
M
[mm]
BB
b
[mm]
BBGC
b公差
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ZTOL
Z公差
[mm]
C
[mm]
FBG01-D3-S5
FBG01
开口型
短压环型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG02-D3-S5
FBG02
开口型
短压环型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG06-D3-S5
FBG06
开口型
短压环型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG11-D3-S5
FBG11
开口型
短压环型
A2017
本色阳极氧化
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG12-D3-S5
FBG12
开口型
短压环型
A2017
黑色阳极氧化
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG51-D3-S5
FBG51
开口型
长压环型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG52-D3-S5
FBG52
开口型
长压环型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG56-D3-S5
FBG56
开口型
长压环型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG61-D3-S5
FBG61
开口型
长压环型
A2017
本色阳极氧化
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
FBG62-D3-S5
FBG62
开口型
长压环型
A2017
黑色阳极氧化
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(8)
9.0
+0.1/-0.1
12.0
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.0
4.5
2.2
3.0
+1/0
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表