ZFD75 - 小型夹具
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd75.prj},{NB=ZFD75-M6},{CODE=ZFD75},{TYPE=Gudingshiliangmiancexiangyajinkuai},{MAT=A7075},{MAT1=SUM31L},{SUR=jinseAnodizing},{SUR1=-},{M=6},{L1MIN=38.1},{L1MAX=40.3},{L2=6.6},{W=23.9},{H1=9.4},{H=19.1},{L3=16.1},{L=13.5},{M1=4},{L4=5.0},{P=15.9},{N=6600},{N1=14.3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
垫圈材质
ⁿ/ₐ
MAT1
凸轮螺栓材质
ⁿ/ₐ
SUR
垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
凸轮螺栓表面处理
[mm]
M
[mm]
L1MIN
L1min
[mm]
L1MAX
L1max
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
L4
[mm]
P
[mm]
N
夹紧力
[mm]
N1
容许紧固扭矩(Nm)
[mm]
ZFD75-M4
ZFD75
固定式两面侧向压紧块
A7075
SUM31L
金色阳极氧化
-
4
28.6
30.7
4.6
15.7
6.3
12.7
10.7
7.0
2
4.5
10.2
2200
3.4
ZFD75-M6
ZFD75
固定式两面侧向压紧块
A7075
SUM31L
金色阳极氧化
-
6
38.1
40.3
6.6
23.9
9.4
19.1
16.1
13.5
4
5.0
15.9
6600
14.3
ZFD75-M8
ZFD75
固定式两面侧向压紧块
A7075
SUM31L
金色阳极氧化
-
8
50.8
54.1
9.9
31.8
12.7
25.4
20.8
15.0
4
4.5
20.6
8800
14.5
ZFD75-M12
ZFD75
固定式两面侧向压紧块
A7075
SUM31L
金色阳极氧化
-
12
76.2
80.3
15.7
47.5
19.1
38.1
30.9
27.0
5
10.5
30.5
15000
38.4
ZFD75-M16
ZFD75
固定式两面侧向压紧块
A7075
SUM31L
金色阳极氧化
-
16
101.6
106.6
20.3
63.5
25.4
50.8
41.3
29.0
6
9.0
41.3
26000
74.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表