ZFB25 27 - 压板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfb25_27.prj},{NB=ZFB26-12-L80},{CODE=ZFB26},{TYPE=daigudingzhuapingmianzhua},{MAT=S45C},{MAT1=SKH51},{RCL=Quenching},{RCL1=Quenching},{HAD1=60-62HRC},{SUR=Black Coating},{SPE=12},{L=80},{W=32},{W1=13},{H=19},{H1=3.5},{M=12},{D=10.0},{L1=27},{L2=18},{L3=69},{L4=10},{N=8400-14700},{N1=58},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁材质
[mm]
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
RCL1
销热处理
[mm]
HAD1
Hardard1
[mm]
SUR
表面处理
[mm]
SPE
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
N
夹紧力
ⁿ/ₐ
N1
容许紧固扭矩(Nm)
[Nm]
ZFB25-8-L63
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
8
63
19
9
12
1.5
8
6.0
19
20
55
7
3100-6900
17
ZFB25-8-L80
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
8
80
19
9
12
1.5
8
6.0
19
25
72
7
4100-7800
17
ZFB25-10-L80
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
10
80
25
11
16
2.5
10
8.5
23
24
70
9
5600-11400
34
ZFB25-10-L100
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
10
100
25
11
16
2.5
10
8.5
23
32
90
9
6600-12700
34
ZFB25-12-L80
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
80
32
13
19
3.5
12
10.0
27
18
69
10
8400-14700
58
ZFB25-12-L100
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
100
32
13
19
3.5
12
10.0
27
33
89
10
7900-16900
58
ZFB25-12-L125
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
125
32
13
19
3.5
12
10.0
27
43
114
10
9300-18500
58
ZFB25-16-L100
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
100
38
17
25
4.0
16
12.0
32
23
85
12
12700-22400
115
ZFB25-16-L125
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
125
38
17
25
4.0
16
12.0
32
38
110
12
13100-25500
115
ZFB25-16-L160
ZFB25
带固定爪锯齿爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
160
38
17
25
4.0
16
12.0
32
58
145
12
13600-28000
115
ZFB26-8-L63
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
8
63
19
9
12
1.5
8
6.0
19
20
55
7
3100-6900
17
ZFB26-8-L80
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
8
80
19
9
12
1.5
8
6.0
19
25
72
7
4100-7800
17
ZFB26-10-L80
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
10
80
25
11
16
2.5
10
8.5
23
24
70
9
5600-11400
34
ZFB26-10-L100
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
10
100
25
11
16
2.5
10
8.5
23
32
90
9
6600-12700
34
ZFB26-12-L80
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
80
32
13
19
3.5
12
10.0
27
18
69
10
8400-14700
58
ZFB26-12-L100
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
100
32
13
19
3.5
12
10.0
27
33
89
10
7900-16900
58
ZFB26-12-L125
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
12
125
32
13
19
3.5
12
10.0
27
43
114
10
9300-18500
58
ZFB26-16-L100
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
100
38
17
25
4.0
16
12.0
32
23
85
12
12700-22400
115
ZFB26-16-L125
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
125
38
17
25
4.0
16
12.0
32
38
110
12
13100-25500
115
ZFB26-16-L160
ZFB26
带固定爪平面爪
S45C
SKH51
淬火回火
淬火回火
60-62HRC
发黑
16
160
38
17
25
4.0
16
12.0
32
58
145
12
13600-28000
115
ZFB27-8-L63
ZFB27
带固定爪树脂爪
S45C
聚缩醛(白色)
淬火回火
淬火回火
-
发黑
8
63
19
9
12
1.5
8
6.0
19
20
55
7
3100-6900
5
ZFB27-8-L80
ZFB27
带固定爪树脂爪
S45C
聚缩醛(白色)
淬火回火
淬火回火
-
发黑
8
80
19
9
12
1.5
8
6.0
19
25
72
7
4100-7800
5
ZFB27-10-L80
ZFB27
带固定爪树脂爪
S45C
聚缩醛(白色)
淬火回火
淬火回火
-
发黑
10
80
25
11
16
2.5
10
8.5
23
24
70
9
5600-11400
10
ZFB27-10-L100
ZFB27
带固定爪树脂爪
S45C
聚缩醛(白色)
淬火回火
淬火回火
-
发黑
10
100
25
11
16
2.5
10
8.5
23
32
90
9
6600-12700
10
ZFB27-12-L80
ZFB27
带固定爪树脂爪
S45C
聚缩醛(白色)
淬火回火
淬火回火
-
发黑
12
80
32
13
19
3.5
12
10.0
27
18
69
10
8400-14700
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表