ZFB10 - 压板
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfb10.prj},{NB=ZFB10-8-L75},{CODE=ZFB10},{TYPE=daixiaoxing},{MAT=S45C},{RCL=Quenching},{SUR=Black Coating},{SPE=8},{L=75},{W=19},{H=12},{DD=9},{L4=20},{M=8},{D=10},{L1=20},{L2=8},{L3=18},{W1=0},{H1=0},{N=2200~4600},{N1=13},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
SPE
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
N
夹紧力
ⁿ/ₐ
N1
容许紧固扭矩(Nm)
[Nm]
ZFB10-8-L63
ZFB10
带销型
S45C
淬火回火
发黑
8
63
19
12
9
15
8
10
14
8
18
0
0
2700~4900
13
ZFB10-8-L75
ZFB10
带销型
S45C
淬火回火
发黑
8
75
19
12
9
20
8
10
20
8
18
0
0
2200~4600
13
ZFB10-12-L150
ZFB10
带销型
S45C
淬火回火
发黑
12
150
40
20
13
65
12
18
30
15
20
30
4
8300~15700
60
ZFB10-16-L190
ZFB10
带销型
S45C
淬火回火
发黑
16
190
50
28
18
80
16
24
36
20
25
40
5
13300~24900
129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表