RDR01 21 - 支柱固定夹·方孔螺纹垂直型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdr01_21.prj},{NB=RDR11-D12},{CODE=RDR11},{TYPE=chuizhi},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{P=13},{A=34},{B=16},{C=16},{E=16},{G=5},{H=10},{W1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{W=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{LL=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
RDR01-D10
RDR01
螺纹垂直型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR01-D12
RDR01
螺纹垂直型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR01-D15
RDR01
螺纹垂直型
S45C
发黑
TAC01
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR01-D20
RDR01
螺纹垂直型
S45C
发黑
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR01-D25
RDR01
螺纹垂直型
S45C
发黑
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR02-D10
RDR02
螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR02-D12
RDR02
螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR02-D15
RDR02
螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR02-D20
RDR02
螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR02-D25
RDR02
螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR11-D10
RDR11
螺纹垂直型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR11-D12
RDR11
螺纹垂直型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR11-D15
RDR11
螺纹垂直型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR11-D20
RDR11
螺纹垂直型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR11-D25
RDR11
螺纹垂直型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR12-D10
RDR12
螺纹垂直型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR12-D12
RDR12
螺纹垂直型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR12-D15
RDR12
螺纹垂直型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR12-D20
RDR12
螺纹垂直型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR12-D25
RDR12
螺纹垂直型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR21-D10
RDR21
螺纹垂直型
SUS304
-
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR21-D12
RDR21
螺纹垂直型
SUS304
-
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR21-D15
RDR21
螺纹垂直型
SUS304
-
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR21-D20
RDR21
螺纹垂直型
SUS304
-
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR21-D25
RDR21
螺纹垂直型
SUS304
-
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
M6
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表