RDA51 62 - 超简易型支柱固定夹·圆孔型·螺纹垂直型/螺纹平行型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rda51_62.prj},{NB=RDA52-D6},{CODE=RDA52},{TYPE=Thread vertical},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Natural anodizing},{ANNEX=Butterfly handle (white)},{D=6},{LINK=webxxx},{PPATH=rda51_62/assem/rda51_62_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
TOL
公差
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
P2
[mm]
M1
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
X
蝶形把手X
[mm]
Y
蝶形把手Y
[mm]
RDA51-D6
RDA51
螺纹垂直
LD30
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手(黑色)
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1
3.5
M3
18
10.5
RDA52-D6
RDA52
螺纹垂直
LD30
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手(白色)
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1
3.5
M3
18
10.5
RDA61-D6
RDA61
螺纹平行
LD30
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手(黑色)
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1
3.5
M3
18
10.5
RDA62-D6
RDA62
螺纹平行
LD30
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手(白色)
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1
3.5
M3
18
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表