RCT01 02 - 顶板支柱
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rct01_02.prj},{NB=RCT01-D50-L300},{CODE=RCT01},{TYPE=dingban},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=luomao},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=300},{LPOOL=[300:720/10]},{DA=N/A},{DAPOOL='N/A','N/A','DA','DA'},{A=50},{HH=17},{D1=46},{F=55},{B=42},{P=24},{M=24},{MPOOL=M24},{TT=15-30},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
TT
顶板支柱
ⁿ/ₐ
RCT01-D30-L300
RCT01
顶板支柱
SS400
发黑
螺帽
30
-0.007/-0.020
30
12
27
35
25
16
M16
12-20
RCT01-D35-L300
RCT01
顶板支柱
SS400
发黑
螺帽
35
-0.009/-0.025
40
14
32
35
25
16
M16
12-20
RCT01-D40-L300
RCT01
顶板支柱
SS400
发黑
螺帽
40
-0.009/-0.025
40
14
37
50
38
20
M20
15-30
RCT01-D50-L300
RCT01
顶板支柱
SS400
发黑
螺帽
50
-0.009/-0.025
50
17
46
55
42
24
M24
15-30
RCT02-D30-L300
RCT02
顶板支柱
SS400
无电解镀镍
螺帽
30
-0.007/-0.020
30
12
27
35
25
16
M16
12-20
RCT02-D35-L300
RCT02
顶板支柱
SS400
无电解镀镍
螺帽
35
-0.009/-0.025
40
14
32
35
25
16
M16
12-20
RCT02-D40-L300
RCT02
顶板支柱
SS400
无电解镀镍
螺帽
40
-0.009/-0.025
40
14
37
50
38
20
M20
15-30
RCT02-D50-L300
RCT02
顶板支柱
SS400
无电解镀镍
螺帽
50
-0.009/-0.025
50
17
46
55
42
24
M24
15-30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表